StartFilters & vloeistoffenFiltersHydraulische en transmissiefilters575-2548: Hydraulisch element oliefilter
StartFilters & vloeistoffenFiltersHydraulische en transmissiefilters575-2548: Hydraulisch element oliefilter
575-2548: Hydraulisch element oliefilter

Cat® filtergroep (tankgroep)

Merk: Cat

Productafbeeldingen
575-2548: Hydraulisch element oliefilter
575-2548: Hydraulisch element oliefilter
575-2548: Hydraulisch element oliefilter

Cat® filtergroep (tankgroep)

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 575-2548

Meeteenheden

VSMetrisch
Type: Olie
Materiaal: Aluminium
Totale hoogte (in): 9,3
Totale lengte (in): 2,7
Stroombereik (GPM): 20,6
Totale hoogte (mm): 237,0
Totale lengte (mm): 69,5
Totale breedte (in): 2,5
Totale breedte (mm): 63,6
Breedte (in): 2,74
Bedrijfstemperatuur: -30 °C tot +100 °C
Breedte (mm): 70,0
Stroombereik (LPM): 78,0
Buitendiameter (in): 2,36
Lengte (mm): 237,0
Buitendiameter (mm): 60,0
Lengte (in): 9,33
Efficiency Category: Ultra High Efficiency
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 575-2548

HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE

304 301.9 303.5CR 304CR 304SR 302.7CR 303CR 303 SR

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen