StartUitrustingsstukkenKoppelingen576-1201: Pengrijper LCS S-50 voor minigraafmachines van 8 ton
StartUitrustingsstukkenKoppelingen576-1201: Pengrijper LCS S-50 voor minigraafmachines van 8 ton
576-1201: Pengrijper LCS S-50 voor minigraafmachines van 8 ton

De S-type koppeling is een speciale penkoppeling. Deze zorgt voor de uitwisselbaarheid van gereedschappen binnen een machinepark met verschillende platforms. Een consistente, strakke aansluiting op het uitrustingsstuk, een geringe verschuiving en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste kenmerken.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
576-1201: Pengrijper LCS S-50 voor minigraafmachines van 8 ton
576-1201: Pengrijper LCS S-50 voor minigraafmachines van 8 ton
576-1201: Pengrijper LCS S-50 voor minigraafmachines van 8 ton
576-1201: Pengrijper LCS S-50 voor minigraafmachines van 8 ton
576-1201: Pengrijper LCS S-50 voor minigraafmachines van 8 ton
576-1201: Pengrijper LCS S-50 voor minigraafmachines van 8 ton
576-1201: Pengrijper LCS S-50 voor minigraafmachines van 8 ton
576-1201: Pengrijper LCS S-50 voor minigraafmachines van 8 ton

De S-type koppeling is een speciale penkoppeling. Deze zorgt voor de uitwisselbaarheid van gereedschappen binnen een machinepark met verschillende platforms. Een consistente, strakke aansluiting op het uitrustingsstuk, een geringe verschuiving en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste kenmerken.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 576-1201

Cat® S-type koppelingen voor minigraafmachines hebben een optimaal ontwerp voor speciale snelkoppelingsoplossingen. Lage verschuiving, penkoppeling en een wigvormig vergrendelingssysteem zorgen voor een strakke bevestiging, zonder speling in het uitrustingsstuk tijdens gebruik. De koppelingen zijn ook de oplossing om uitrustingsstukken uit te wisselen tussen platforms en merken. In combinatie met het kantel- en draaisysteem dat kan worden uitgerust met een S-type koppeling en de verschillende laadbakken, bieden de koppelingen een complete uitrustingsstukoplossing voor minigraafmachines. De koppeling is ontworpen met de hoogste veiligheidnormen en is uitgerust met een zichtbaar vergrendelingsmechanisme.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 576-1201

Meeteenheden

VSMetrisch
Gewicht: 89.3 kg
Gewicht: 196.9 lb
Machine Class: 7-9 Ton Next Gen
Capaciteit lasthaak: 6613.9 lb
Capaciteit lasthaak: 3000 kg
Coupler Type: S 50
Breedte: 343 mm
Breedte: 13.5 in
Pins Included: No
Totale lengte: 24.8 in
Totale lengte: 630 mm
Totale hoogte: 318 mm
Totale hoogte: 12.5 in
Pendiameter: 50 mm
Pendiameter: 2 in
Machineklasse: Minigraafmachines van 8 ton
Type interface: Vastgepend
Vereiste hydrauliek: Speciale fabrieksinstallatie
Maximale bedrijfsdruk: 350 bar
Maximale bedrijfsdruk: 5076.3 psi
Koppelingstype: Pengrijper S-50
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 576-1201

WERKTUIG

550 S50

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen