Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
Registreren
Caterpillar
U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
StartWerkplaatsproductenGereedschapSleutels248-8832: 19 mm Combinatie ratelsleutel
StartWerkplaatsproductenGereedschapSleutels248-8832: 19 mm Combinatie ratelsleutel
248-8832: 19 mm Combinatie ratelsleutel

Cat® 19 mm Staal Combinatie Ratelsleutel

Merk: Cat

Productafbeeldingen
248-8832: 19 mm Combinatie ratelsleutel
248-8832: 19 mm Combinatie ratelsleutel

Cat® 19 mm Staal Combinatie Ratelsleutel

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
BeschrijvingSpecificaties
Specificaties voor onderdeelnummer 248-8832

Meeteenheden

VSMetrisch
Maat (mm): 19
Totale lengte (mm): 247,7
Materiaalbeschrijving: Staal
Fins: Nikkel-chroom
Totale lengte (in): 9,75
Lengte (mm): 250,0
Lengte (in): 9,8
Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen