Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
Registreren
Caterpillar
U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenAlgemene reparatie- en onderhoudskits voor motor362-4782: SET-TURBOCHARGER ACTUATOR
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenAlgemene reparatie- en onderhoudskits voor motor362-4782: SET-TURBOCHARGER ACTUATOR
362-4782: SET-TURBOCHARGER ACTUATOR

Turbocharger Actuator Kit

Merk: Cat

fallback-image
362-4782: SET-TURBOCHARGER ACTUATOR

Turbocharger Actuator Kit

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Er zijn momenteel geen bijbehorende onderdelen voor deze set.

Als u meer informatie nodig hebt, kunt u neem contact op met uw dealer

Bezoek de winkel:

of gebruik onze Contactformulier
.

BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 362-4782

Meeteenheden

VSMetrisch
Hoogte (mm): 81,3
Lengte (mm): 203,2
Hoogte (in): 3,2
Breedte (mm): 81,3
Lengte (in): 8,0
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 362-4782

INDUSTRIEMOTOR

C13

DIESELMOTOR

C13

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen