Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
Registreren
Caterpillar
U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenAlgemene reparatie- en onderhoudskits voor motor380-2062: Zuiger (+0,5) Set
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenAlgemene reparatie- en onderhoudskits voor motor380-2062: Zuiger (+0,5) Set
380-2062: Zuiger (+0,5) Set

Zuigerkit

Merk: Cat

Productafbeeldingen
380-2062: Zuiger (+0,5) Set
380-2062: Zuiger (+0,5) Set
380-2062: Zuiger (+0,5) Set

Zuigerkit

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Er zijn momenteel geen bijbehorende onderdelen voor deze set.

Als u meer informatie nodig hebt, kunt u neem contact op met uw dealer

Bezoek de winkel:

of gebruik onze Contactformulier
.

BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 380-2062

Meeteenheden

VSMetrisch
Hoogte (mm): 129,54
Lengte (mm): 127,0
Hoogte (in): 5,1
Breedte (mm): 127,0
Lengte (in): 5,0
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 380-2062

TRILVERDICHTER

CP-64 CS-56 CS-54 CS-56B CS-68B CP-54 CP-56 CS-44 CP-74B CP-44 CS-76 CS-74 CS-74B CS-78B CP-76 CP-74 CS-64 CP-56B

WIELLADER

928H 924H 928HZ 938H 930H 924HZ

GRAAFMACHINE OP BANDEN

M322D MH M316D M318D MH M322D M318D

GEÏNTEGREERDE GEREEDSCHAPSDRAGER

IT38H

GRAAF-LAADCOMBINATIE

430E

INDUSTRIEMOTOR

C6.6

LAADKRAAN

559

SCRAPER OP BANDEN

613G

ASFALTMACHINE

AP-655D AP-600D

MOTOR - MACHINE

C6.6

VELLER-STAPELAAR OP RUPS

553C 2470C

LADEN VERVOEREN STORTEN

R1300G II

GRAAFMACHINE

320D 323D L

SCHRANKLADER

953D

BULLDOZER

D6K XL D5R XL D5R LGP D6N D6K D6K LGP

MOTORGRADER

12M 120M

WIELTRACTOR

613G

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen