Caterpillar

Machine selecteren

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten. Probeer het opnieuw.
Registreren
Caterpillar

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Machine selecteren

StartMotorMotorfilters en -vloeistoffenReparatie- en onderhoudskits voor motorPakkingsets motor425-6308: Pakking
Start
MotorMotorfilters en -vloeistoffenReparatie- en onderhoudskits voor motorPakkingsets motor
425-6308: Pakking
425-6308: Pakking

Cat® pakking

Merk: Cat

Productafbeeldingen
425-6308: Pakking
425-6308: Pakking
425-6308: Pakking
425-6308: Pakking
425-6308: Pakking

Cat® pakking

Merk: Cat

Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Onderdelendiagram voor 425-6308
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Specificaties voor onderdeelnummer 425-6308

Meeteenheden

VSMetrisch
Hoogte (mm): 143,7
Lengte (mm): 311
Hoogte (in): 5,66
Lengte (in): 12,24
Material: Corrosion Preventative Fluid,Alloy Mixed: Metal
Meer bekijken

Tijd voor onderhoud?

Wij maken het eenvoudig

Complete onderhoudskits zijn beschikbaar per type uitrusting, inclusief intervallen van 250, 500 en 1000 uur.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 425-6308

WIELLADER

901

ASFALTVERDICHTER

CB-22B CB2.7 CC2.7 CB2.5 CC2.7 GC CB22B CB2.7 GC CB2.5 GC CC-24B CB-22B CB-24B CB-32B

HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE

303.5CR

MOTOR - INDUSTRIEEL

C1.5

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert