Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
Registreren
Caterpillar
U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
StartFilters & vloeistoffenFiltersBrandstoffilters en brandstof-waterafscheidersBrandstoffilters426-1409: Filterset (brandstoffiltergroep)
StartFilters & vloeistoffenFiltersBrandstoffilters en brandstof-waterafscheidersBrandstoffilters426-1409: Filterset (brandstoffiltergroep)
426-1409: Filterset (brandstoffiltergroep)

Cat® filterset (brandstoffiltergroep)

Merk: Cat

Productafbeeldingen
426-1409: Filterset (brandstoffiltergroep)
426-1409: Filterset (brandstoffiltergroep)
426-1409: Filterset (brandstoffiltergroep)
426-1409: Filterset (brandstoffiltergroep)
426-1409: Filterset (brandstoffiltergroep)

Cat® filterset (brandstoffiltergroep)

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Er zijn momenteel geen bijbehorende onderdelen voor deze set.

Als u meer informatie nodig hebt, kunt u neem contact op met uw dealer

Bezoek de winkel:

of gebruik onze Contactformulier
.

BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 426-1409

Meeteenheden

VSMetrisch
Totale diameter (mm): 99,5
Totale diameter (in): 3,9
Totale lengte (mm): 188,4
Totale lengte (in): 7,4
Materiaal: Kunststof
Gewicht (kg): 0,119
Gewicht (lb): 0,3
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 426-1409

HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE

305.5E2 CR 305E2 CR

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen