Caterpillar

Machine selecteren

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten. Probeer het opnieuw.
Registreren
Caterpillar

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Machine selecteren

StartSlangen en buizenBuizen, slangeenheden en buiscomponentenPijpen4N-4999: Buisassemblage uitlaat
Start
Slangen en buizenBuizen, slangeenheden en buiscomponentenPijpen
4N-4999: Buisassemblage uitlaat
4N-4999: Buisassemblage uitlaat

Dit buisassemblage wordt in de waterleidingengroep gebruikt

Merk: Cat

Productafbeeldingen
4N-4999: Buisassemblage uitlaat
4N-4999: Buisassemblage uitlaat
4N-4999: Buisassemblage uitlaat
4N-4999: Buisassemblage uitlaat
4N-4999: Buisassemblage uitlaat

Dit buisassemblage wordt in de waterleidingengroep gebruikt

Merk: Cat

Voeg uitrusting toe om te zien of dit artikel past of dat er reparatieopties beschikbaar zijn.
Past het?Voeg uitrusting toe om te zien of dit artikel past of dat er reparatieopties beschikbaar zijn.
Uitrusting toevoegen
Gaat het passen of bent u op zoek naar een reparatie? Voeg uitrusting toe om te zien of dit artikel past of dat er reparatieopties beschikbaar zijn.
Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Onderdelendiagram voor 4N-4999
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Specificaties voor onderdeelnummer 4N-4999

Meeteenheden

VSMetrisch
Materiaal: Staal
Buisdiameter (mm): 16
Lengte (mm): 225
Connectortype: Koppelstuk (beide uiteinden)
Moertype: Afgeschuind
Buitendiameter (in): 0,63
Maat koppelstuk (in): -14 Female 37° Flare
Schroefdraad: 1-3/16-12
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 4N-4999

GENERATOR

SR4

MOTOR - GENERATORSET

3406C 3406 3406B

AARDOLIEPRODUCTEN

C-15

SCHEEPVAARTPRODUCTEN

3406C 3406 C15 3406B 3406C 3406E

MOTOR - INDUSTRIEEL

3406B C-15 3406 3406B 3406C

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert