StartMotorMotorcomponenten560-0201: 10 tanden tandwielasaandrijving
StartMotorMotorcomponenten560-0201: 10 tanden tandwielasaandrijving
560-0201: 10 tanden tandwielasaandrijving

Cat® Gear Shaft Drive serves as a mechanical linkage within a unit, transmitting rotational motion and torque from one component to another

Merk: Cat

Productafbeeldingen
560-0201: 10 tanden tandwielasaandrijving
560-0201: 10 tanden tandwielasaandrijving
560-0201: 10 tanden tandwielasaandrijving
560-0201: 10 tanden tandwielasaandrijving

Cat® Gear Shaft Drive serves as a mechanical linkage within a unit, transmitting rotational motion and torque from one component to another

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 560-0201

The Gear Shaft Drive functions as a mechanical linkage between the engine's crankshaft and the oil pump, converting rotational motion into linear motion to drive the pump's operation. As the engine operates, the rotational motion of the drive source is transferred to the gear shaft drive, causing the gears to rotate. This rotational movement creates suction, drawing oil from the engine's oil pan through the pump inlet.

Attributes:
• Resistant to wear and friction from gear meshing.
• Withstands extreme temperatures.
• Withstands prolonged operation without deformation.
• Withstands high-stress conditions for extended periods.

Applications:
The Gear Shaft Drive utilized in the engine oil pump system, transmits rotational power from the crankshaft to the pump's gears, facilitating the circulation of oil for engine lubrication and cooling.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 560-0201
Materiaal: Laag gelegeerd staal
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 560-0201

STEENGROEVETRUCK

777E

WIELLADER

993K 992K 993 992

GENERATOR

SR500 SR5

DRAAIBOORMACHINE

MD6310

GENERATORSET

C32B DE1500 DE1400 DE1000S DE1250S C32 XQP1100 D1500

INDUSTRIEMOTOR

C32 C32B

GENERATORSETMOTOR

DE1100

SCHEEPSMOTOR

C32 MARINE C32B

HYDRAULISCHE SHOVEL

6020 6040 6020B

STARRE DUMPTRUCK

777G 777E 777

GRAAFMACHINE

M325C

MOTOR

C32B C32B INDUSTRIAL

TRUCK

777G 777F

WIELDOZER

854 854K

SHOVEL

6040

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen