Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
Registreren
Caterpillar
U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
StartFilters & vloeistoffenVloeistoffenOliënTransmissieolie627-6203: CAT® TDTO 30 (4x 1 gallon)
StartFilters & vloeistoffenVloeistoffenOliënTransmissieolie627-6203: CAT® TDTO 30 (4x 1 gallon)
627-6203: CAT® TDTO 30 (4x 1 gallon)

Cat® Transmission Drivetrain Oil 30

Merk: Cat

Productafbeeldingen
627-6203: CAT® TDTO 30 (4x 1 gallon)
627-6203: CAT® TDTO 30 (4x 1 gallon)

Cat® Transmission Drivetrain Oil 30

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
BeschrijvingSpecificaties
Beschrijving voor onderdeelnummer 627-6203

Cat® TDTO (Transmission Drive Train Oil) is more than just a lubricant—it's a performance partner engineered by Caterpillar to meet the same uncompromising standards as Genuine Cat Parts. As the standard factory-fill for Cat machine compartments requiring TO-4 oils, Cat TDTO delivers proven results where it matters most. It extends clutch disc life by up to 45%, ensuring longer service intervals and reduced maintenance costs. Its advanced formulation provides optimal wear protection for gears, bearings, and friction disc materials, helping your equipment perform at its peak. Designed as a system-matched solution, Cat TDTO integrates seamlessly with Cat power shift transmissions, most wet brake compartments, and hydrostatic systems—delivering reliability you can count on, shift after shift.

Attributes:
Cat TDTO™ is required to pass five additional Caterpillar tests beyond the minimum industry standards

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 627-6203
Material: Oil Fluid
Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen