StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven7F-0479: Bout
Start
Bevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven
7F-0479: Bout
7F-0479: Bout

Hexagonale kopbout

Merk: Cat

Productafbeeldingen
7F-0479: Bout
7F-0479: Bout
7F-0479: Bout
7F-0479: Bout
7F-0479: Bout

Hexagonale kopbout
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
Onderdelendiagram voor 7F-0479
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Specificaties voor onderdeelnummer 7F-0479

Meeteenheden

VSMetrisch
Bolt Length (in): 8
Bolt Length (mm): 203,2
Bouttype: Bouten met hexagonale kop
Grip Length (in): 5,75
Greeplengte (mm): 146,05
Materiaal: Zinklegering,Koolstofstaal,STAAL
Thread Size (in): 0,034
Thread Size (mm): 0,875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 7F-0479

WIELDOZER

992C

SCRAPER OP BANDEN

621

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert