Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiSprzęgła153-0889: Złącze wymienne
Strona główna
Przewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiSprzęgła
153-0889: Złącze wymienne
153-0889: Złącze wymienne

Złączka spiralna wielokrotnego użytku XT Cat® z kołnierzem Cat - 90 stopni

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
153-0889: Złącze wymienne
153-0889: Złącze wymienne
153-0889: Złącze wymienne
153-0889: Złącze wymienne
153-0889: Złącze wymienne

Złączka spiralna wielokrotnego użytku XT Cat® z kołnierzem Cat - 90 stopni

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 153-0889
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 153-0889

Jednostki miary

USAMetryczny
Złącze: Wielokrotnego użytku
materiał: STAL
Pokrycie: Ocynkowane
Kształt: 90 stopni
Typ złącza: -24 KOŁNIERZ CAT
Długość wypięcia (mm): 135
Długość wypięcia (cale): 5,31
Długość (mm): 170
Długość (cale): 6,69
Długość odcięcia (mm): 94
Długość odcięcia (cale): 3,7
Zalecany rozmiar przewodu giętkiego (mm): 31,8
Zalecany rozmiar przewodu giętkiego (cale): 1,25
Kompatybilny z: SAE 100R12
Typ uszczelnienia: NBR 1P-3705, FKM 235-2476
Opis: Złączka wielokrotnego użytku 20XT6ES-R
Aplikacje: Złączka wielokrotnego użytku do węża hydraulicznego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dealerem CAT.
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 153-0889

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem