Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుకప్లింగ్‌లు153-0889: రీయూజబుల్ కప్లింగ్
హోమ్
హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుకప్లింగ్‌లు
153-0889: రీయూజబుల్ కప్లింగ్
153-0889: రీయూజబుల్ కప్లింగ్

Cat® XT స్పైరల్ రీయూజబుల్ కప్లింగ్ CAT ఫ్లాంజ్ – 90 డిగ్రీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
153-0889: రీయూజబుల్ కప్లింగ్
153-0889: రీయూజబుల్ కప్లింగ్
153-0889: రీయూజబుల్ కప్లింగ్
153-0889: రీయూజబుల్ కప్లింగ్
153-0889: రీయూజబుల్ కప్లింగ్

Cat® XT స్పైరల్ రీయూజబుల్ కప్లింగ్ CAT ఫ్లాంజ్ – 90 డిగ్రీ

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
153-0889 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 153-0889 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
కనెక్టర్: మరల వాడదగినది
మెటీరియల్: స్టీల్
పూత: జింక్ పూత కలిగిన
ఆకారం: 90 డిగ్రీలు
కనెక్టర్ రకం: -24 Cat ఫ్లాంజ్
డ్రాప్ పొడవు (mm): 135.0
డ్రాప్ పొడవు (ఇంచులలో): 5.31
పొడవు (mm): 170.0
పొడవు (ఇంచులలో): 6.69
కట్-ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ (mm): 94.0
కట్-ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ (ఇంచులలో): 3.7
సిఫారసు చేసిన హోస్ పరిమాణం (mm): 31.8
సిఫారసు చేసిన హోస్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 1.25
వీటితో అనుకూలం: SAE 100R12
సీల్ రకం: నైట్రైల్ రబ్బర్ 1P-3705, ఫ్లోరిన్ కౌట్‌స్చుక్ మెటీరియల్ 235-2476
వివరణ: పునర్వినియోగ కపులింగ్ 20XT6ES-R
ఉపయోగాలు: హైడ్రాలిక్ గొట్టంతో ఉపయోగించడం కొరకు మరల ఉపయోగించదగిన కప్లింగ్ (సంధానం). అదనపు సమాచారం కోసం మీయొక్క CAT స్థానిక డీలర్‌ను సంప్రదించండి.
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 153-0889కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది