AccueilFlexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsCoupleurs153-0889: Raccord réutilisable
Accueil
Flexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsCoupleurs
153-0889: Raccord réutilisable
153-0889: Raccord réutilisable

Raccord réutilisable en spirale XT Cat® BRIDE CAT – 90 degrés

Marque: Cat

Images du produit
153-0889: Raccord réutilisable
153-0889: Raccord réutilisable
153-0889: Raccord réutilisable
153-0889: Raccord réutilisable
153-0889: Raccord réutilisable

Raccord réutilisable en spirale XT Cat® BRIDE CAT – 90 degrés
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
Diagramme des pièces pour 153-0889
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 153-0889

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Connecteur: Réutilisable
Matière: ACIER
Revêtement: Galvanisé
Forme: 90 deg
Type de connecteur: BRIDE CAT -24
Décalage en bout (mm): 135
Décalage en bout (in): 5,31
Longueur (mm): 170
Longueur (in): 6,69
Facteur de découpe (mm): 94
Facteur de découpe (in): 3,7
Taille de flexible recommandée (mm): 31,8
Taille de flexible recommandée (in): 1,25
Compatibilité: SAE 100R12
Type de joint: NBR 1P-3705, FKM 235-2476
Description: Raccord réutilisable 20XT6ES-R
Applications: Raccord réutilisable à utiliser avec un flexible hydraulique. Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire CAT local
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 153-0889

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert