155-1380: ZESTAW USZCZELEK
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika155-1380: ZESTAW USZCZELEK

155-1380: ZESTAW USZCZELEK

Marka: Cat

fallback-image

155-1380: ZESTAW USZCZELEK

Marka: Cat

Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

111-8015: Uszczelnienie głowicy cylindrów o średnicy 1,75 mm

Ilość: 1

114-3364: Podkładka uszczelniająca o średnicy zewnętrznej 9,78 mm

Ilość: 6

115-7550: uszczelnienie głowicy silnika

Ilość: 1

133-1247: Uszczelka zintegrowana głowicy cylindrów

Ilość: 1

1S-4810: Uszczelka Otwór Spustowy Oleju Turbo o grubości 0,8mm

Ilość: 1

1S-6595: Uszczelnienie doprowadzający olej do turbosprężarka

Ilość: 1

2M-9780: Pierścień o-ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Ilość: 1

2P-6132: Uszczelka rury przewodów wody o grubości 1,57 mm

Ilość: 1

3S-5496: Uszczelnienie pierścień O-Ring o średnicy wewnętrznej 9,53mm

Ilość: 3

3S-9643: Pierścień uszczelniający wargowy wałka obrotowego

Ilość: 1

4L-9564: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 81,92 mm

Ilość: 1

5S-6735: Uszczelka pokrywy głowicy cylindrów o grubości 0,79 mm

Ilość: 2

7N-0200: Uszczelka pompy wodnej o grubości 1,6 mm

Ilość: 1

7N-0944: Uszczelka obudowy regulatora o grubości 2,29 mm

Ilość: 1

7N-7559: Uszczelka przewodów olejowych turbosprężarki o grubości 0,8 mm

Ilość: 1

7N-7628: uszczelnienie przewodów wodnych turbosprężarki o grubości 0,8 mm

Ilość: 3

7N-8018: Uszczelnienie wodne o średnicy zewnętrznej 17,60 mm

Ilość: 6

7N-8875: Uszczelka

Ilość: 1

7W-4486: Podkładka o średnicy wewnętrznej 9,76 mm

Ilość: 6

8H-9204: Uszczelka wargowa w kolorze turkusowym o średnicy zewnętrznej 22 mm

Ilość: 6

8H-9788: Uszczelka przewód turbosprężarka o grubości 0,8 mm

Ilość: 1

8M-4448: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 15,47 mm

Ilość: 1

9L-9098: Uszczelka zatrzymująca węgiel o średnicy 6,26 mm w kolorze białym

Ilość: 6

9M-4849: Pierścień o-ring 5,33 x 23,16 mm 70A VMQ

Ilość: 1

9N-3241: Uszczelka pokrywy obudowy regulatora o grubości 0,8 mm

Ilość: 1

9Y-1798: Uszczelnienie wodne o średnicy wewnętrznej 17,70 mm

Ilość: 18

9Y-1979: uszczelnienie kolektora wylotowego o grubości 1,1 mm

Ilość: 3

Wyświetlanie 1 – 27 z 27

Opis numeru katalogowego 155-1380

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 155-1380

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 155-1380

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3306

SILNIKI POJAZDU CIĘŻAROWEGO

3306 3306C 3306B

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

D300D

KOPARKI GĄSIENICOWE

E300

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione