420-4427: ZESTAW DO MONTAŻU WYMIENNIKA CIEPŁA
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika420-4427: ZESTAW DO MONTAŻU WYMIENNIKA CIEPŁA

420-4427: ZESTAW DO MONTAŻU WYMIENNIKA CIEPŁA

Zintegrowany pakiet naprawczy do remontu silnika morskiego 3412

Marka: Cat

Zdjęcia produktu

420-4427: ZESTAW DO MONTAŻU WYMIENNIKA CIEPŁA

420-4427: ZESTAW DO MONTAŻU WYMIENNIKA CIEPŁA

Zintegrowany pakiet naprawczy do remontu silnika morskiego 3412

Marka: Cat

Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

109-0072: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 40,64 mm

Ilość: 8

109-0074: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 91,44 mm

Ilość: 1

109-0078: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 37,47 mm

Ilość: 4

110-7752: Uszczelka o-ring o średnicy wewnętrznej 56,52 mm

Ilość: 2

112-1102: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 62,87 mm

Ilość: 2

2M-1395: Uszczelka o grubości 0,8 mm

Ilość: 3

343-8888: Uszczelka bloku cylindrów o grubości 0,8 mm

Ilość: 2

3D-2824: Pierścień uszczelniający O-ring o średnicy wewnętrznej 23,47 mm

Ilość: 1

3J-1907: Pierścień o-ring 1,98 × 11,89 mm 90A NBR

Ilość: 4

3S-9643: Pierścień uszczelniający wargowy wałka obrotowego

Ilość: 2

4K-1388: Pierścień o-ring 2,95 x 26,62 mm 90A NBR

Ilość: 1

4N-1156: Uszczelka przewodów wodnych chłodnicy o grubości 1,2 mm

Ilość: 1

4N-1946: Uszczelka o grubości 0,8 mm

Ilość: 1

4N-2199: Uszczelka pokrywy chłodnicy oleju o grubości 0,8 mm

Ilość: 1

4P-8881: Uszczelka układu chłodzenia o grubości 1,58 mm

Ilość: 1

6V-9027: uszczelnienie O-Ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm

Ilość: 4

7C-0307: Uszczelka pokrywy osłonowej o grubości 0,8 mm

Ilość: 3

7M-8485: Pierścień o-ring 2,95 x 29,74 mm 90A NBR

Ilość: 2

8S-5543: Uszczelka pokrywy głowicy cylindrów silnika o grubości 1,6 mm

Ilość: 1

Wyświetlanie 1 – 19 z 19

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione