Strona głównaUkład napędowyUkład kierowniczyTarcze cierne układu kierowniczego4S-9072: Tarcza cierna sprzęgła koła zamachowego o 84 zębach
Strona głównaUkład napędowyUkład kierowniczyTarcze cierne układu kierowniczego4S-9072: Tarcza cierna sprzęgła koła zamachowego o 84 zębach
4S-9072: Tarcza cierna sprzęgła koła zamachowego o 84 zębach

Metalowa tarcza cierna

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
4S-9072: Tarcza cierna sprzęgła koła zamachowego o 84 zębach
4S-9072: Tarcza cierna sprzęgła koła zamachowego o 84 zębach
4S-9072: Tarcza cierna sprzęgła koła zamachowego o 84 zębach
4S-9072: Tarcza cierna sprzęgła koła zamachowego o 84 zębach
4S-9072: Tarcza cierna sprzęgła koła zamachowego o 84 zębach

Metalowa tarcza cierna

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 4S-9072

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 198,75
Outside Diameter (mm): 355,6
Thickness (mm): 7,11
Inside Diameter (in): 7,8248
Outside Diameter (in): 14,0
Thickness (in): 0,2799
Material: Metallic Friction Material,Non-Band Type Friction Material,Alloy Mixed: Metal
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 4S-9072

ZRYWAK

4

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D5E D7G D4E D4E SR D6D SR D6E SR D5B D6C D6D D5

SPYCHARKA

4A

STEROWANIE HYDRAULICZNE

143 141 140

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

561C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione