Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty034-4132: ŚRUBA
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
034-4132: ŚRUBA
034-4132: ŚRUBA

Marka: Cat

fallback-image
034-4132: ŚRUBA

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Opis
Opis

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
Bolt Length (in): 1,5
Bolt Length (mm): 38,1
Bolt Type: 12 Point Head
Grip Length (in): 0,866
Grip Length (mm): 22
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 5/16-24
materiał: Stal węglowa
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x24
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Jednostki miaryUSAMetryczny
Bolt Length (in): 1,5
Bolt Length (mm): 38,1
Bolt Type: 12 Point Head
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Parts Diagrams
No EquipmentAby wyświetlić schematy części, wprowadź numer seryjny sprzętu lub wybierz sprzęt z uprzednio dodanej listy.
Wybierz sprzęt
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem