होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू034-4132: बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
034-4132: बोल्ट
034-4132: बोल्ट

ब्रांड: Cat

fallback-image
034-4132: बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Bolt Length (in): 1.5
Bolt Length (mm): 38.1
Bolt Type: 12 Point Head
Grip Length (in): 0.866
Grip Length (mm): 22
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 5/16-24
सामग्री: कार्बन स्टील
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x24
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Bolt Length (in): 1.5
Bolt Length (mm): 38.1
Bolt Type: 12 Point Head
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें