Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты034-4132: БОЛТ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
034-4132: БОЛТ
034-4132: БОЛТ

Торговая марка: Cat

fallback-image
034-4132: БОЛТ

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Описание
Описание

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики
Технические характеристики
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 1,5
Bolt Length (mm): 38,1
Bolt Type: 12 Point Head
Grip Length (in): 0,866
Grip Length (mm): 22
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 5/16-24
Материал: Углеродистая сталь
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x24
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 1,5
Bolt Length (mm): 38,1
Bolt Type: 12 Point Head
Подробнее
Совместимые модели
Совместимые модели

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

Информация о гарантии
политику возврата
Parts Diagrams
No EquipmentВведите серийный номер техники или выберите технику из ранее добавленного списка для просмотра схем запчастей.
Выбрать оборудование
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом