155-1379: ZESTAW DO MONTAŻU GŁOWICY CYLINDRA
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika155-1379: ZESTAW DO MONTAŻU GŁOWICY CYLINDRA

155-1379: ZESTAW DO MONTAŻU GŁOWICY CYLINDRA

Zestaw uszczelek do jednej głowicy cylindra

Marka: Cat

Zdjęcia produktu

155-1379: ZESTAW DO MONTAŻU GŁOWICY CYLINDRA

155-1379: ZESTAW DO MONTAŻU GŁOWICY CYLINDRA

Zestaw uszczelek do jednej głowicy cylindra

Marka: Cat

Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

111-8015: Uszczelnienie głowicy cylindrów o średnicy 1,75 mm

Ilość: 1

114-3364: Podkładka uszczelniająca o średnicy zewnętrznej 9,78 mm

Ilość: 6

115-7550: uszczelnienie głowicy silnika

Ilość: 1

133-1247: Uszczelka zintegrowana głowicy cylindrów

Ilość: 1

188-6126: Uszczelka kołnierzowa przewodu olejowego o grubości 0,8 mm

Ilość: 1

1H-7666: Uszczelka o grubości 0,8 mm

Ilość: 1

1P-0451: Uszczelka turbosprężarki o grubości 1,92 mm

Ilość: 1

1P-1255: Uszczelka turbosprężarki 0,78mm

Ilość: 1

1S-4295: Uszczelka turbosprężarki o grubości 1,92 mm

Ilość: 1

1S-4810: Uszczelka Otwór Spustowy Oleju Turbo o grubości 0,8mm

Ilość: 1

1S-6595: Uszczelnienie doprowadzający olej do turbosprężarka

Ilość: 1

2M-9780: Pierścień o-ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Ilość: 1

2P-6132: Uszczelka rury przewodów wody o grubości 1,57 mm

Ilość: 1

2W-3679: 0,82 mm uszczelka pokrywy adaptera przewodu wodnego chłodnicy końcowej

Ilość: 2

3J-7354: Pierścień o-ring 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Ilość: 1

3K-0360: Pierścień o-ring 2,21 × 16,36 mm 90A NBR

Ilość: 1

3S-5496: Uszczelnienie pierścień O-Ring o średnicy wewnętrznej 9,53mm

Ilość: 2

4L-8337: Uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 81mm

Ilość: 4

4L-9564: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 81,92 mm

Ilość: 1

5S-6735: Uszczelka pokrywy głowicy cylindrów o grubości 0,79 mm

Ilość: 3

6L-9691: Uszczelka kołnierza gaźnika o grubości 0,8 mm

Ilość: 1

7N-0200: Uszczelka pompy wodnej o grubości 1,6 mm

Ilość: 1

7N-0944: Uszczelka obudowy regulatora o grubości 2,29 mm

Ilość: 1

7N-8018: Uszczelnienie wodne o średnicy zewnętrznej 17,60 mm

Ilość: 6

7W-4486: Podkładka o średnicy wewnętrznej 9,76 mm

Ilość: 6

8H-9204: Uszczelka wargowa w kolorze turkusowym o średnicy zewnętrznej 22 mm

Ilość: 6

8H-9788: Uszczelka przewód turbosprężarka o grubości 0,8 mm

Ilość: 1

8M-4448: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 15,47 mm

Ilość: 1

9L-9098: Uszczelka zatrzymująca węgiel o średnicy 6,26 mm w kolorze białym

Ilość: 6

9M-4849: Pierścień o-ring 5,33 x 23,16 mm 70A VMQ

Ilość: 1

9N-3241: Uszczelka pokrywy obudowy regulatora o grubości 0,8 mm

Ilość: 1

9Y-1798: Uszczelnienie wodne o średnicy wewnętrznej 17,70 mm

Ilość: 18

Wyświetlanie 1 – 32 z 33

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione