HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor155-1379: KIT-CYLINDER HEAD INSTALL
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor155-1379: KIT-CYLINDER HEAD INSTALL
155-1379: KIT-CYLINDER HEAD INSTALL

Single Cylinder Head Gasket Kit

Marca: Cat

Imagens do Produto
155-1379: KIT-CYLINDER HEAD INSTALL
155-1379: KIT-CYLINDER HEAD INSTALL

Single Cylinder Head Gasket Kit

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

2W-3679: Junta da Tampa da Tubulação de Água do Pós-arrefecedor de 0,82 mm
2W-3679: Junta da Tampa da Tubulação de Água do Pós-arrefecedor de 0,82 mmQuantidade: 2
111-8015: Junta do Cabeçote de Cilindro com 1,75 mm de Espessura
111-8015: Junta do Cabeçote de Cilindro com 1,75 mm de EspessuraQuantidade: 1
188-6126: Junta do Flange da Tubulação de Óleo com 0,8 mm de Espessura
188-6126: Junta do Flange da Tubulação de Óleo com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
1P-0451: Junta do Turbocompressor com 1,92 mm de Espessura
1P-0451: Junta do Turbocompressor com 1,92 mm de EspessuraQuantidade: 1
6L-9691: Junta do Flange de Carburador com 0,8 mm de Espessura
6L-9691: Junta do Flange de Carburador com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
1S-4295: Junta do Turbocompressor com 1,92 mm de Espessura
1S-4295: Junta do Turbocompressor com 1,92 mm de EspessuraQuantidade: 1
3S-5496: Anel retentor em O com diâmetro interno de 9,53 mm
3S-5496: Anel retentor em O com diâmetro interno de 9,53 mmQuantidade: 2
3K-0360: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno
3K-0360: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
2P-6132: Junta do Tubo de Tubulações de Água com 1,57 mm de Espessura
2P-6132: Junta do Tubo de Tubulações de Água com 1,57 mm de EspessuraQuantidade: 1
1S-6595: Junta de Suprimento do Turbocompressor de Óleo
1S-6595: Junta de Suprimento do Turbocompressor de ÓleoQuantidade: 1
5S-6735: Junta da Tampa do Cabeçote do Cilindro com 0,79 mm de espessura
5S-6735: Junta da Tampa do Cabeçote do Cilindro com 0,79 mm de espessuraQuantidade: 3
7N-8018: Selo de Água com 17,60 mm de Diâmetro Externo
7N-8018: Selo de Água com 17,60 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 6
9M-4849: ANEL RETENTOR EM O
9M-4849: ANEL RETENTOR EM OQuantidade: 1
9Y-1979: Junta do Coletor de Escape com 1,1 mm de Espessura
9Y-1979: Junta do Coletor de Escape com 1,1 mm de EspessuraQuantidade: 3
1H-7666: Junta de 0,8 mm de espessura
1H-7666: Junta de 0,8 mm de espessuraQuantidade: 1
115-7550: Junta do Cabeçote de Cilindro do Motor
115-7550: Junta do Cabeçote de Cilindro do MotorQuantidade: 1
8H-9204: Arruela de feltro de diâmetro externo de 22 mm
8H-9204: Arruela de feltro de diâmetro externo de 22 mmQuantidade: 6
4L-8337: Anel Retentor em O com 81 mm de Diâmetro Interno
4L-8337: Anel Retentor em O com 81 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
1S-4810: Junta de Dreno do Óleo Turbo com 0,8 mm de Espessura
1S-4810: Junta de Dreno do Óleo Turbo com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
4L-9564: Anel Retentor em O com 81,92 mm de Diâmetro Interno
4L-9564: Anel Retentor em O com 81,92 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
7N-0200: Junta da Bomba de Água com 1,6 mm de Espessura
7N-0200: Junta da Bomba de Água com 1,6 mm de EspessuraQuantidade: 1
7W-4486: Arruela com 9,76 mm de diâmetro interno
7W-4486: Arruela com 9,76 mm de diâmetro internoQuantidade: 6
133-1247: Junta do Selo Integrante do Cabeçote de Cilindro
133-1247: Junta do Selo Integrante do Cabeçote de CilindroQuantidade: 1
9N-3241: Junta da Tampa de Alojamento do Regulador com 0,8 mm de Espessura
9N-3241: Junta da Tampa de Alojamento do Regulador com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
8H-9788: Junta das Tubulações do Turbocompressor com 0,8 mm de Espessura
8H-9788: Junta das Tubulações do Turbocompressor com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
1P-1255: Junta do Turbocompressor com 0,78 mm
1P-1255: Junta do Turbocompressor com 0,78 mmQuantidade: 1
114-3364: Arruela de Vedação com 9,78 mm de Diâmetro Externo
114-3364: Arruela de Vedação com 9,78 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 6
2M-9780: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro Interno
2M-9780: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
7N-0944: Junta do Alojamento do Regulador com 2,29 mm de Espessura
7N-0944: Junta do Alojamento do Regulador com 2,29 mm de EspessuraQuantidade: 1
8M-4448: Anel Retentor em O com 15,47 mm de Diâmetro Interno
8M-4448: Anel Retentor em O com 15,47 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
9L-9098: Selo de parada de carbono de cor branca de 6,26 mm
9L-9098: Selo de parada de carbono de cor branca de 6,26 mmQuantidade: 6
Mostrando 1 a 32 de 33Carregar mais
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 155-1379

Description:

  • This kit includes gaskets, seals and bendable locks to rebuild and reinstall a cylinder head. This kit also includes turbocharger gasket and turbo mounting hardware. This kit does not include the fuel injector seals. Order a single injector seal kit as needed.

Attributes:

  • Our kits are designed for convenience - prepackaged, ordered with a single part number and delivered in a single box, saving you time and money

Exibir Mais
Especificações para número de peça 155-1379

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (mm): 40,0
Comprimento (mm): 972,82
Largura (mm): 288,62
Altura (pol): 1,58
Comprimento (pol): 38,3
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 155-1379

CARREGADEIRA

970F 966F II

MOTOR DE CAMINHÃO

3306C

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3306 3306B

MOTOR INDUSTRIAL

3306 3306B

MOTONIVELADORA

160G 140G

TRATOR DE ESTEIRAS

D6H XL D6H XR D6E D7H D6H

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto