Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα155-1379: ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα155-1379: ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
155-1379: ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ

Κιτ μονής φλάντζας κυλινδροκεφαλής

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
155-1379: ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
155-1379: ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ

Κιτ μονής φλάντζας κυλινδροκεφαλής

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

133-1247: Ενσωματωμένη φλάντζα κυλινδροκεφαλής
133-1247: Ενσωματωμένη φλάντζα κυλινδροκεφαλήςΠοσότητα: 1
1P-1255: Φλάντζα υπερπληρωτή 0,78mm
1P-1255: Φλάντζα υπερπληρωτή 0,78mmΠοσότητα: 1
114-3364: Ροδέλα στεγανοποίησης εξωτερικής διαμέτρου 9,78 mm
114-3364: Ροδέλα στεγανοποίησης εξωτερικής διαμέτρου 9,78 mmΠοσότητα: 6
9Y-1798: Στεγανοποίηση νερού εσωτερικής διαμέτρου 17,70 mm
9Y-1798: Στεγανοποίηση νερού εσωτερικής διαμέτρου 17,70 mmΠοσότητα: 18
9L-9098: Λευκό ανθρακούχο παρέμβυσμα αναστολέα 6,26 mm
9L-9098: Λευκό ανθρακούχο παρέμβυσμα αναστολέα 6,26 mmΠοσότητα: 6
8H-9788: Φλάντζα γραμμών υπερπληρωτή πάχους 0,8 mm
8H-9788: Φλάντζα γραμμών υπερπληρωτή πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
9N-3241: Φλάντζα καλύμματος περιβλήματος ρυθμιστή πάχους 0,8 mm
9N-3241: Φλάντζα καλύμματος περιβλήματος ρυθμιστή πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
7N-0944: Φλάντζα περιβλήματος ρυθμιστή πάχους 2,29 mm
7N-0944: Φλάντζα περιβλήματος ρυθμιστή πάχους 2,29 mmΠοσότητα: 1
8M-4448: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,47 mm
8M-4448: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 15,47 mmΠοσότητα: 1
2M-9780: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
2M-9780: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mmΠοσότητα: 1
1H-7666: Φλάντζα πάχους 0,8 mm
1H-7666: Φλάντζα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
115-7550: Φλάντζα κυλινδροκεφαλής κινητήρα
115-7550: Φλάντζα κυλινδροκεφαλής κινητήραΠοσότητα: 1
7N-0200: Τσιμούχα αντλίας νερού πάχους 1,6 mm
7N-0200: Τσιμούχα αντλίας νερού πάχους 1,6 mmΠοσότητα: 1
7W-4486: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 9,76 mm
7W-4486: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 9,76 mmΠοσότητα: 6
1S-4810: Φλάντζα αποστράγγισης λαδιού υπερπληρωτή πάχους 0,8 mm
1S-4810: Φλάντζα αποστράγγισης λαδιού υπερπληρωτή πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 1
8H-9204: Ροδέλα τσόχας εξωτερικής διαμέτρου 22 mm
8H-9204: Ροδέλα τσόχας εξωτερικής διαμέτρου 22 mmΠοσότητα: 6
4L-9564: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 81,92 mm
4L-9564: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 81,92 mmΠοσότητα: 1
4L-8337: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 81 mm
4L-8337: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 81 mmΠοσότητα: 4
111-8015: Φλάντζα κυλινδροκεφαλής πάχους 1,75 mm
111-8015: Φλάντζα κυλινδροκεφαλής πάχους 1,75 mmΠοσότητα: 1
2P-6132: Φλάντζα σωλήνων γραμμών νερού πάχους 1,57mm
2P-6132: Φλάντζα σωλήνων γραμμών νερού πάχους 1,57mmΠοσότητα: 1
2W-3679: Φλάντζα καλύμματος προσαρμογέα γραμμής νερού μεταψύκτη 0,82 mm
2W-3679: Φλάντζα καλύμματος προσαρμογέα γραμμής νερού μεταψύκτη 0,82 mmΠοσότητα: 2
6L-9691: Φλάντζα εξαερωτήρα πάχους 0,8 mm
6L-9691: Φλάντζα εξαερωτήρα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
9Y-1979: Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής πάχους 1,1 mm
9Y-1979: Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής πάχους 1,1 mmΠοσότητα: 3
7N-8018: Στεγανοποίηση νερού εξωτερικής διαμέτρου 17,60 mm
7N-8018: Στεγανοποίηση νερού εξωτερικής διαμέτρου 17,60 mmΠοσότητα: 6
5S-6735: Φλάντζα καλύμματος κυλινδροκεφαλής πάχους 0,79 mm
5S-6735: Φλάντζα καλύμματος κυλινδροκεφαλής πάχους 0,79 mmΠοσότητα: 3
1P-0451: Cat® Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,92 mm
1P-0451: Cat® Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,92 mmΠοσότητα: 1
188-6126: Φλάντζα γραμμών λαδιού πάχους 0,8 mm
188-6126: Φλάντζα γραμμών λαδιού πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
1S-6595: Φλάντζα παροχής υπερπληρωτή λαδιού
1S-6595: Φλάντζα παροχής υπερπληρωτή λαδιούΠοσότητα: 1
1S-4295: Cat® Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,92 mm
1S-4295: Cat® Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,92 mmΠοσότητα: 1
3S-5496: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 9,53 mm
3S-5496: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 9,53 mmΠοσότητα: 2
3K-0360: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mm
3K-0360: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 32 από 33Φόρτωση περισσότερων
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 155-1379

Περιγραφή:

  • Αυτό το κιτ περιλαμβάνει φλάντζες, τσιμούχες και εύκαμπτες κλειδαριές για την ανακατασκευή και την επανεγκατάσταση μιας κυλινδροκεφαλής. Αυτό το κιτ περιλαμβάνει επίσης φλάντζα υπερπληρωτή και υλικό στερέωσης υπερπληρωτή. Αυτό το κιτ δεν περιλαμβάνει τις τσιμούχες των εγχυτήρων καυσίμου. Παραγγείλετε ένα κιτ τσιμούχας μονού εγχυτήρα, όπως απαιτείται.

Χαρακτηριστικά:

  • Τα κιτ μας έχουν σχεδιαστεί για ευκολία - προσυσκευασμένα, παραγγέλλονται με έναν μόνο κωδικό ανταλλακτικού και παραδίδονται σε ένα μόνο κουτί, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 155-1379

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Ύψος (mm): 40,0
Ύψος (ίντσες): 1,58
Μήκος (ίντσες): 38,3
Πλάτος (mm): 288,62
Μήκος (mm): 972,82
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 155-1379

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D6H XL D6H XR D6E D7H D6H

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

160G 140G

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

3306 3306B

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3306 3306B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

3306C

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

970F 966F II

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε