Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe1F-2642: Tuleja
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
1F-2642: Tuleja
1F-2642: Tuleja

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
1F-2642: Tuleja
1F-2642: Tuleja

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 1F-2642
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 1F-2642

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 26
Inside Diameter (in): 1,01
Outside Diameter (mm): 32
Outside Diameter (in): 1,25
Overall Length (mm): 25
Overall Length (in): 1
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
materiał: Brąz
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 25
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 32
Otwory poprzeczne: Nie
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 26
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Nie
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 1F-2642

ZGARNIARKI KOŁOWE

633B 633 633D 639D

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D8K D6G SR D8H D6D SR D6E SR D6C D6D 143 141 140

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

955H

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem