Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения1F-2642: Втулка
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения
1F-2642: Втулка
1F-2642: Втулка

Прямой подшипник скольжения

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
1F-2642: Втулка
1F-2642: Втулка

Прямой подшипник скольжения

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 1F-2642
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 1F-2642

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Inside Diameter (mm): 26
Inside Diameter (in): 1,01
Outside Diameter (mm): 32
Outside Diameter (in): 1,25
Overall Length (mm): 25
Overall Length (in): 1
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Материал: Бронза
Type: STRAIGHT SLEEVE
Поперечные отверстия: Нет
Приблизительная общая длина (мм): 25
Внешняя канавка: Нет
Внутренняя канавка: Нет
Приблизительный внутренний диаметр (мм): 26
Приблизительный наружный диаметр (мм): 32
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 1F-2642

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D8K D6G SR D8H D6D SR D6E SR D6C D6D 143 141 140

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

633B 633 633D 639D

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

955H

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом