HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva1F-2642: Bucha
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva
1F-2642: Bucha
1F-2642: Bucha

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Imagens do Produto
1F-2642: Bucha
1F-2642: Bucha

Rolamento Tipo Luva Reto
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
Diagrama de peças para 1F-2642
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 1F-2642

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inside Diameter (mm): 26
Inside Diameter (in): 1,01
Outside Diameter (mm): 32
Outside Diameter (in): 1,25
Overall Length (mm): 25
Overall Length (in): 1
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: Bronze
Type: STRAIGHT SLEEVE
Diâmetro Externo Aproximado (mm): 32
Sulco Externo: Não
Comprimento Total Aproximado (mm): 25
Furos transversais: Não
Sulco Interno: Não
Diâmetro Interno Aproximado (mm): 26
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 1F-2642

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

633B 633 633D 639D

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

955H

TRATOR DE ESTEIRAS

D8K D6G SR D8H D6D SR D6E SR D6C D6D 143 141 140

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista