Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiUniwersalne zestawy naprawcze i serwisowe silnika240-0717: Zestaw rury
Strona główna
Zestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiUniwersalne zestawy naprawcze i serwisowe silnika
240-0717: Zestaw rury
240-0717: Zestaw rury

Zestaw uszczelnień rur stalowych

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
240-0717: Zestaw rury
240-0717: Zestaw rury

Zestaw uszczelnień rur stalowych

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

8C-5748: Śruba z łbem sześciokątnym M8-1,25 x 55 mm
8C-5748: Śruba z łbem sześciokątnym M8-1,25 x 55 mmIlość: 1
123-3132: PIERŚCIEŃ
123-3132: PIERŚCIEŃIlość: 1
9M-1974: podkładka regulacyjna o wewnętrznej średnicy 8,8 mm
9M-1974: podkładka regulacyjna o wewnętrznej średnicy 8,8 mmIlość: 1
241-3782: Rurka wtryskiwacza pompy hydraulicznej o średnicy 9,52 mm
241-3782: Rurka wtryskiwacza pompy hydraulicznej o średnicy 9,52 mmIlość: 1
238-5080: Gumowa uszczelka typu O-ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm
238-5080: Gumowa uszczelka typu O-ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mmIlość: 1
214-7568: PIERŚCIEŃ O-RING
214-7568: PIERŚCIEŃ O-RINGIlość: 2
6V-9001: Złączka kolankowa 45 stopni z gwintem 9/16-18 x 11/16-16
6V-9001: Złączka kolankowa 45 stopni z gwintem 9/16-18 x 11/16-16Ilość: 1
8S-8820: Klips na pojedynczą tubę o średnicy wewnętrznej 9,52 mm
8S-8820: Klips na pojedynczą tubę o średnicy wewnętrznej 9,52 mmIlość: 1
135-5096: ELEMENT DYSTANSOWY
135-5096: ELEMENT DYSTANSOWYIlość: 1
228-7089: Uszczelka O-ring o średnicy zewnętrznej 12,83 mm
228-7089: Uszczelka O-ring o średnicy zewnętrznej 12,83 mmIlość: 3
133-6934: Element dystansowy o średnicy zewnętrznej 20 mm
133-6934: Element dystansowy o średnicy zewnętrznej 20 mmIlość: 1
6V-8636: Sześciokątny prosty adapter hydrauliczny 19,05 mm
6V-8636: Sześciokątny prosty adapter hydrauliczny 19,05 mmIlość: 1
Wyświetlanie 1 – 12 z 12
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 240-0717

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (mm): 304,8
Wysokość (cale): 1
Długość (cale): 12
Szerokość (mm): 203,2
Wysokość (mm): 25,4
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 240-0717

SILNIK POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

3126E 3126 3126B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem