Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarGenel Motor Onarım ve Servis Kitleri240-0717: Boru Kiti
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarGenel Motor Onarım ve Servis Kitleri240-0717: Boru Kiti
240-0717: Boru Kiti

Çelik Boru Keçe Kiti

Marka: Cat

Ürün Resimleri
240-0717: Boru Kiti
240-0717: Boru Kiti

Çelik Boru Keçe Kiti

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

135-5096: ARA LEVHASI
135-5096: ARA LEVHASIMiktar: 1
133-6934: 20 mm Dış Çaplı Ara Levhası
133-6934: 20 mm Dış Çaplı Ara LevhasıMiktar: 1
228-7089: 12,83 mm Dış Çaplı O-Ring Keçesi
228-7089: 12,83 mm Dış Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 3
6V-8636: 19,05 mm Altıgen Hidrolik Düz Adaptör
6V-8636: 19,05 mm Altıgen Hidrolik Düz AdaptörMiktar: 1
8C-5748: M8-1,25 x 55 mm Altıgen Başlı Cıvata
8C-5748: M8-1,25 x 55 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 1
123-3132: Yakıt Kesme Solenoid Valfi Destek Halkası
123-3132: Yakıt Kesme Solenoid Valfi Destek HalkasıMiktar: 1
9M-1974: 8,8 mm İç Çaplı Rondela
9M-1974: 8,8 mm İç Çaplı RondelaMiktar: 1
241-3782: 9,52 mm Hidrolik Pompası Enjektör Borusu
241-3782: 9,52 mm Hidrolik Pompası Enjektör BorusuMiktar: 1
8S-8820: 9,52 mm İç Çaplı Tek Boru Klipsi
8S-8820: 9,52 mm İç Çaplı Tek Boru KlipsiMiktar: 1
214-7568: O-RİNG KEÇE STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: O-RİNG KEÇE STOR (SAE 9/16-18)Miktar: 2
238-5080: 16,36 mm İç Çaplı Kauçuk O-Ring Keçesi
238-5080: 16,36 mm İç Çaplı Kauçuk O-Ring KeçesiMiktar: 1
6V-9001: 9/16-18 X 11/16-16 Dişli 45 Derece Dirsek Adaptör
6V-9001: 9/16-18 X 11/16-16 Dişli 45 Derece Dirsek AdaptörMiktar: 1
1 ila 12 / 12 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
240-0717 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik (mm): 203,2
Uzunluk (mm): 304,8
Yükseklik (inç): 1,0
Uzunluk (inç): 12,0
Yükseklik (mm): 25,4
Daha fazla göster
240-0717 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON MOTORU

3126E 3126 3126B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi