AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritYleiset moottorin korjaus- & huoltosarjat240-0717: Putkisarja
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritYleiset moottorin korjaus- & huoltosarjat
240-0717: Putkisarja
240-0717: Putkisarja

Teräsputken tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
240-0717: Putkisarja
240-0717: Putkisarja

Teräsputken tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

241-3782: 9,52 mm hydraulipumpun ruiskutusputki
241-3782: 9,52 mm hydraulipumpun ruiskutusputkiMäärä: 1
238-5080: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 16,36 mm
238-5080: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 16,36 mmMäärä: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 2
6V-9001: 9/16-18 X 11/16-16 kierteinen 45 asteen kulmasovitin
6V-9001: 9/16-18 X 11/16-16 kierteinen 45 asteen kulmasovitinMäärä: 1
8S-8820: 9.52mm sisähalkaisija yhden putken pidike
8S-8820: 9.52mm sisähalkaisija yhden putken pidikeMäärä: 1
8C-5748: M8-1,25 x 55 mm kuusiokantapultti
8C-5748: M8-1,25 x 55 mm kuusiokantapulttiMäärä: 1
123-3132: RENGAS
123-3132: RENGASMäärä: 1
9M-1974: 8.8 mm sisähalkaisijan aluslevy
9M-1974: 8.8 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 1
135-5096: VÄLIKE
135-5096: VÄLIKEMäärä: 1
228-7089: O-rengastiiviste, ulkohalkaisija 12,83 mm
228-7089: O-rengastiiviste, ulkohalkaisija 12,83 mmMäärä: 3
133-6934: 20 mm ulkohalkaisija välikappale
133-6934: 20 mm ulkohalkaisija välikappaleMäärä: 1
6V-8636: 19.05 mm kuusikulmainen hydraulinen suorasovitin
6V-8636: 19.05 mm kuusikulmainen hydraulinen suorasovitinMäärä: 1
Näyttää 1 - 12 / 12
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 240-0717 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 12
Leveys (mm): 203,2
Korkeus (mm): 25,4
Pituus (mm): 304,8
Korkeus (in): 1
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 240-0717

MOOTTORI – KUORMA-AUTO

3126E 3126 3126B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa