Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty253-2180: Śruba z łbem sześciokątnym 5/8'' - 18 x 6 3/4'
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty253-2180: Śruba z łbem sześciokątnym 5/8'' - 18 x 6 3/4'
253-2180: Śruba z łbem sześciokątnym 5/8'' - 18 x 6 3/4'

WKRĘT / ŚRUBA IMBUSOWA Z ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
253-2180: Śruba z łbem sześciokątnym 5/8'' - 18 x 6 3/4'
253-2180: Śruba z łbem sześciokątnym 5/8'' - 18 x 6 3/4'
253-2180: Śruba z łbem sześciokątnym 5/8'' - 18 x 6 3/4'
253-2180: Śruba z łbem sześciokątnym 5/8'' - 18 x 6 3/4'
253-2180: Śruba z łbem sześciokątnym 5/8'' - 18 x 6 3/4'

WKRĘT / ŚRUBA IMBUSOWA Z ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 253-2180

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość śruby (cale): 6.75
Długość uchwytu (cale): 4,5
materiał: STAL,Stop cynku,Stal stopowa
Pokrycie: Fosforan cynku + olej
Długość uchwytu (mm): 114,3
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Bolt Length (mm): 171,45
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 253-2180

SILNIKI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

C27 C32

SILNIKI POJAZDU CIĘŻAROWEGO

C15

GENERATORY

SR4B

SILNIKI

C32 MARINE C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL C32B

FREZ OBROTOWY

RC7

SILNIKI MASZYN

C27

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

C27

KoparkI przedsiębiernE

6015B 6020 6015 6040 6030 T4 6020B 6030 T2 6030

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

C32 C27 C32B

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

24

SPYCHARKI KOŁOWE

844 854K 854 844K

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AD63

CIĘŻARÓWKI

775G 773G LRC 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM 777G 777F

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

POWER SYS

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

LD350

KOPARKA PRZEDSIĘBIERNA

6040

SILNIKI MORSKIE

C32 C32 MARINE C32B

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D10T2 D10T

KOPARKI GĄSIENICOWE

M325C

ŁADOWARKI KOŁOWE

993K 992K 990K 990 993 992

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

777G 777 775 773

SILNIKI LOKOMOTYWOWE

C32 C27

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

C27 C32

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione