Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉253-2180: 5/8"-18 x 6 3/4" 内六角头螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
253-2180: 5/8"-18 x 6 3/4" 内六角头螺栓
253-2180: 5/8"-18 x 6 3/4" 内六角头螺栓

内六角头螺钉/螺栓

品牌: Cat

产品图像
253-2180: 5/8"-18 x 6 3/4" 内六角头螺栓
253-2180: 5/8"-18 x 6 3/4" 内六角头螺栓
253-2180: 5/8"-18 x 6 3/4" 内六角头螺栓
253-2180: 5/8"-18 x 6 3/4" 内六角头螺栓
253-2180: 5/8"-18 x 6 3/4" 内六角头螺栓

内六角头螺钉/螺栓

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
253-2180 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 253-2180 的技术规格

计量单位

美制公制
螺栓长度(in): 6.75
手柄长度(in): 4.5
材料: 钢,合金钢,合金锌
涂层: 磷酸锌和机油
手柄长度(mm): 114.3
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Bolt Length (mm): 171.45
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
查看更多
零件号 253-2180 的兼容型号

发动机 - 发电机组

C32 MARINE C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL C32B POWER SYS

发动机 - 卡车

C15

轮式推土机

844 854K 854 844K 993K 992K 990K 990 993 992

发动机 - 机器

C27

石油产品

C27 C32 C27

ROTARY CUTTER

RC7

平地机

24

井下铰接式卡车

AD63

扩展采矿产品

6015B 6020 6015 6040 6030 T4 6020B 6030 T2 6030 LD350 6040

挖掘机

M325C

履带式拖拉机

D10T2 D10T

非公路用卡车

777G 777 775 773 775G 773G LRC 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM 777G 777F

船用产品

C27 C32 C32 C32 MARINE C32B

发动机 - 工业

C32 C32 C27 C32B

发电机

SR4B