AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis253-2180: Vis à pans creux hexagonale de 5/8''-18 x 6 3/4
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
253-2180: Vis à pans creux hexagonale de 5/8''-18 x 6 3/4
253-2180: Vis à pans creux hexagonale de 5/8''-18 x 6 3/4

VIS/BOULON À SIX PANS CREUX

Marque: Cat

Images du produit
253-2180: Vis à pans creux hexagonale de 5/8''-18 x 6 3/4
253-2180: Vis à pans creux hexagonale de 5/8''-18 x 6 3/4
253-2180: Vis à pans creux hexagonale de 5/8''-18 x 6 3/4
253-2180: Vis à pans creux hexagonale de 5/8''-18 x 6 3/4
253-2180: Vis à pans creux hexagonale de 5/8''-18 x 6 3/4

VIS/BOULON À SIX PANS CREUX

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 253-2180
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 253-2180

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur du boulon (in): 6,75
Longueur de serrage (in): 4,5
Matière: ACIER,Acier spécial,Alliage de zinc
Revêtement: Phosphate de zinc + huile
Longueur de serrage (mm): 114,3
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Bolt Length (mm): 171,45
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 253-2180

PELLE HYDRAULIQUE

M325C

TOMBEREAU ARTICULÉ POUR EXPLOITATIONS MINIÈRES

AD63

TOMBEREAU DE CHANTIER

777G 777 775 773 775G 773G LRC 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM 777G 777F

MOTEUR - INDUSTRIEL

C32 C32 C27 C32B

MOTEUR - MACHINE

C27

ROTARY CUTTER

RC7

ALTERNATEUR

SR4B

TRACTEUR À CHAÎNES

D10T2 D10T

NIVELEUSE

24

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

C32 MARINE C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL C32B POWER SYS

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

6015B 6020 6015 6040 6030 T4 6020B 6030 T2 6030 LD350 6040

TRACTEUR SUR PNEUS

844 854K 854 844K 993K 992K 990K 990 993 992

MOTEUR - TOMBEREAU

C15

PRODUITS PÉTROLIERS

C27 C32 C27

PRODUITS MARINS

C27 C32 C32 C32 MARINE C32B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert