Strona główna256-6070: Śruba z łbem sześciokątnym
Strona główna256-6070: Śruba z łbem sześciokątnym
256-6070: Śruba z łbem sześciokątnym

Śruba z łbem sześciokątnym Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
256-6070: Śruba z łbem sześciokątnym
256-6070: Śruba z łbem sześciokątnym
256-6070: Śruba z łbem sześciokątnym
256-6070: Śruba z łbem sześciokątnym
256-6070: Śruba z łbem sześciokątnym

Śruba z łbem sześciokątnym Cat®

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 256-6070
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 256-6070

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość śruby (cale): 5,906
Długość śruby (mm): 150
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Długość uchwytu (cale): 4,488
Długość uchwytu (mm): 114
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M12-1.75
materiał: Stop cynku,Uszczelniacze / kleje klej,Stal niskostopowa
Rozmiar gwintu (mm): M12
Opis materiału: Stal
Rozmiar końcówki sześciokątnej (cale): 0,7
Rozmiar końcówki sześciokątnej (mm): 18
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 256-6070

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

140M 140 12M 150

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem