Ana sayfa256-6070: Altıgen Başlı Cıvata
Ana sayfa256-6070: Altıgen Başlı Cıvata
256-6070: Altıgen Başlı Cıvata

Cat® Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
256-6070: Altıgen Başlı Cıvata
256-6070: Altıgen Başlı Cıvata
256-6070: Altıgen Başlı Cıvata
256-6070: Altıgen Başlı Cıvata
256-6070: Altıgen Başlı Cıvata

Cat® Altıgen Başlı Cıvata
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
256-6070 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
256-6070 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cıvata Uzunluğu (inç): 5,906
Cıvata Uzunluğu (mm): 150
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvata
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Tutamak Uzunluğu (inç): 4,488
Tutamak Uzunluğu (mm): 114
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M12-1.75
Malzeme Açıklaması: Çelik
Altıgen Boyutu (inç): 0,7
Altıgen Boyutu (mm): 18
Malzeme: Alaşımlı Çinko,Sızdırmazlık Malzemeleri / Yapıştırıcılar Yapıştırıcı,Düşük Alaşımlı Çelik
Dişli Boyutu (mm): M12
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Daha fazla göster
256-6070 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTORLU GREYDER

140M 140 12M 150

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin