Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页256-6070: 六角头螺栓
首页256-6070: 六角头螺栓
256-6070: 六角头螺栓

Cat® 六角头螺栓

品牌: Cat

产品图像
256-6070: 六角头螺栓
256-6070: 六角头螺栓
256-6070: 六角头螺栓
256-6070: 六角头螺栓
256-6070: 六角头螺栓

Cat® 六角头螺栓

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
256-6070 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 256-6070 的技术规格

计量单位

美制公制
螺栓长度(in): 5.906
螺栓长度(mm): 150
螺栓类型: 六角头螺栓
Coating: Zinc Phosphate + Oil
手柄长度(in): 4.488
手柄长度(mm): 114
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M12-1.75
六角件尺寸(in): 0.7
螺纹尺寸(mm): M12
材料: 合金锌,密封胶/粘合剂,低合金钢
材料描述:
六角件尺寸(mm): 18
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
查看更多
零件号 256-6070 的兼容型号

平地机

140M 140 12M 150