Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do lemieszyKrawędzie tnące do lemieszy265-5477: Krawędź tnąca
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do lemieszyKrawędzie tnące do lemieszy265-5477: Krawędź tnąca
265-5477: Krawędź tnąca

Krawędź tnąca D9 25 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
265-5477: Krawędź tnąca
265-5477: Krawędź tnąca
265-5477: Krawędź tnąca
265-5477: Krawędź tnąca
265-5477: Krawędź tnąca

Krawędź tnąca D9 25 mm

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 265-5477

Jednostki miary

USAMetryczny
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 25,0
Overall Length (mm): 923,0
End 2 Hole Offset (mm): 80,5
Width (in): 10,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 36,339
End 2 Hole Offset (in): 3,169
Width (mm): 254,0
End 1 Hole Offset (in): 3,169
Position: RH/LH
End 2 Shape: Double Angled
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 80,5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,984
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 265-5477

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D9T D9 D9R D9 GC

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione