Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमग्राउंड एंगेजिंग टूलब्लेड कटिंग एज और एंड बिट्सब्लेड कटिंग एज265-5477: कटिंग एज
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलब्लेड कटिंग एज और एंड बिट्सब्लेड कटिंग एज
265-5477: कटिंग एज
265-5477: कटिंग एज

डी9 कटिंग एज 25 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
265-5477: कटिंग एज
265-5477: कटिंग एज
265-5477: कटिंग एज
265-5477: कटिंग एज
265-5477: कटिंग एज

डी9 कटिंग एज 25 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
265-5477 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 265-5477 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 25
Overall Length (mm): 923
End 2 Hole Offset (mm): 80.5
Width (in): 10
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 36.339
End 2 Hole Offset (in): 3.169
Width (mm): 254
End 1 Hole Offset (in): 3.169
Position: RH/LH
End 2 Shape: Double Angled
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 80.5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.984
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
अधिक देखें
पार्ट नंबर 265-5477 के लिए संगत मॉडल

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D9T D9 D9R D9 GC

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें