AcasăUnelte în contact cu solulMuchii tăietoare ale lamei și capete finaleMuchii de tăiere pentru lamă265-5477: Margine ascuțită
AcasăUnelte în contact cu solulMuchii tăietoare ale lamei și capete finaleMuchii de tăiere pentru lamă265-5477: Margine ascuțită
265-5477: Margine ascuțită

Margine ascuțită D9 25 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
265-5477: Margine ascuțită
265-5477: Margine ascuțită
265-5477: Margine ascuțită
265-5477: Margine ascuțită
265-5477: Margine ascuțită

Margine ascuțită D9 25 mm

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 265-5477

Unități de măsură

SUAMetric
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 25,0
Overall Length (mm): 923,0
End 2 Hole Offset (mm): 80,5
Width (in): 10,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 36,339
End 2 Hole Offset (in): 3,169
Width (mm): 254,0
End 1 Hole Offset (in): 3,169
Position: RH/LH
End 2 Shape: Double Angled
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 80,5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,984
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 265-5477

TRACTOARE CU SENILE

D9T D9 D9R D9 GC

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită