Strona główna313-9304: Osłona stabilizatora
Strona główna313-9304: Osłona stabilizatora
313-9304: Osłona stabilizatora

Pokrywa

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
313-9304: Osłona stabilizatora
313-9304: Osłona stabilizatora
313-9304: Osłona stabilizatora
313-9304: Osłona stabilizatora
313-9304: Osłona stabilizatora

Pokrywa

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 313-9304

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Stal
Kolor: Czarny
Długość (mm): 520,0
Szerokość (mm): 313,0
Wysokość (mm): 80,0
Grubość materiału (mm): 6,0
Rozmiar otworu (mm): 15 (2X); 37 (2X)
Długość (cale): 20,47
Szerokość (cale): 12,32
Wysokość (cale): 3,15
Grubość materiału (cale): 0,24
Rozmiar otworu (cale): 0,59 (2X); 1,44 (2X)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 313-9304

KOPARKI KOŁOWE

M313-07 M314 MH3026 M313D M315 M315D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M320F M314-07 M318D M322 M320 M316F M316D M318F M318 M319 M316 M317 M320D2 M322D2 M324D2 MH

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3022 MH3024

KOPARKI GĄSIENICOWE

M318F M320GC M315F M317F

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione