Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů313-9304: Kryt stabilizátoru
Domů313-9304: Kryt stabilizátoru
313-9304: Kryt stabilizátoru

Kryt

Značka: Cat

Obrázky produktů
313-9304: Kryt stabilizátoru
313-9304: Kryt stabilizátoru
313-9304: Kryt stabilizátoru
313-9304: Kryt stabilizátoru
313-9304: Kryt stabilizátoru

Kryt

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 313-9304

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Ocel
Barva: Černá
Délka (mm): 520,0
Šířka (mm): 313,0
Výška (mm): 80,0
Tloušťka materiálu (mm): 6,0
Velikost otvoru (mm): 15 (2x); 37 (2x)
Délka (in): 20,47
Šířka (in): 12,32
Výška (in): 3,15
Tloušťka materiálu (in): 0,24
Velikost otvoru (in): 0,59 (2x); 1,44 (2x)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 313-9304

MANIPULÁTOR S MATERIÁLEM

MH3022 MH3024

RÝPADLO

M318F M320GC M315F M317F

KOLOVÉ RÝPADLO

M313-07 M314 MH3026 M313D M315 M315D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M320F M314-07 M318D M322 M320 M316F M316D M318F M318 M319 M316 M317 M320D2 M322D2 M324D2 MH

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno