Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika454-9087: ZESTAW DO MONTAŻU CHŁODNICY KOŃCOWEJ I PRZEWODÓW
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika454-9087: ZESTAW DO MONTAŻU CHŁODNICY KOŃCOWEJ I PRZEWODÓW
454-9087: ZESTAW DO MONTAŻU CHŁODNICY KOŃCOWEJ I PRZEWODÓW

Zestaw chłodnicy końcowej i przewodów

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
454-9087: ZESTAW DO MONTAŻU CHŁODNICY KOŃCOWEJ I PRZEWODÓW
454-9087: ZESTAW DO MONTAŻU CHŁODNICY KOŃCOWEJ I PRZEWODÓW

Zestaw chłodnicy końcowej i przewodów

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

4W-9723: Uszczelka prostokątna
4W-9723: Uszczelka prostokątnaIlość: 1
7L-4302: Uszczelka adaptera gaźnika o grubości 0,8 mm
7L-4302: Uszczelka adaptera gaźnika o grubości 0,8 mmIlość: 2
5P-8862: Uszczelka O-Ring o średnicy wewnętrznej 151,76 mm
5P-8862: Uszczelka O-Ring o średnicy wewnętrznej 151,76 mmIlość: 4
9X-7529: Okrągła uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 50,80 mm
9X-7529: Okrągła uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 50,80 mmIlość: 6
3P-6061: Uszczelka elementu złącznego przewodów wodnych o grubości 0,79 mm
3P-6061: Uszczelka elementu złącznego przewodów wodnych o grubości 0,79 mmIlość: 2
3J-7354: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm
3J-7354: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mmIlość: 1
8L-2786: uszczelnienie typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm
8L-2786: uszczelnienie typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mmIlość: 3
3K-0360: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm
3K-0360: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mmIlość: 1
5P-7701: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 29,74 mm
5P-7701: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 29,74 mmIlość: 1
6V-3917: Uszczelnienie pierścieniem O-Ring o średnicy wewnętrznej 94,62mm
6V-3917: Uszczelnienie pierścieniem O-Ring o średnicy wewnętrznej 94,62mmIlość: 4
152-5705: Uszczelka obudowy chłodnicy końcowej o grubości 0,8 mm
152-5705: Uszczelka obudowy chłodnicy końcowej o grubości 0,8 mmIlość: 2
4W-9725: Uszczelka kołnierza o grubości 0,8 mm
4W-9725: Uszczelka kołnierza o grubości 0,8 mmIlość: 2
5G-1442: Uszczelka kwadratowa o grubości 0,8 mm
5G-1442: Uszczelka kwadratowa o grubości 0,8 mmIlość: 2
6V-2695: Uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 100,96mm
6V-2695: Uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 100,96mmIlość: 4
8N-0392: Uszczelka kolektora dolotowego o grubości 0,83 mm
8N-0392: Uszczelka kolektora dolotowego o grubości 0,83 mmIlość: 1
7M-8485: Pierścień uszczelniający o średnicy wewnętrznej 29,74 mm
7M-8485: Pierścień uszczelniający o średnicy wewnętrznej 29,74 mmIlość: 1
Wyświetlanie 1 – 16 z 16
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 454-9087
Zawartość zestawu: Uszczelki, uszczelnienia
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 454-9087

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

3516 3516B G3516

GENERATORY

SR4 SR4B

SILNIKI MORSKIE

3516B

POMOCNICZE DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

3516B

SILNIKI LOKOMOTYWOWE

3512B

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

G3516B 3516 3516B G3516

SILNIKI GAZOWE

G3516B G3516

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione