AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat454-9087: SARJA-AFTERCOOLER & LINJAT ASENNETAAN
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat454-9087: SARJA-AFTERCOOLER & LINJAT ASENNETAAN
454-9087: SARJA-AFTERCOOLER & LINJAT ASENNETAAN

Jälkijäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
454-9087: SARJA-AFTERCOOLER & LINJAT ASENNETAAN
454-9087: SARJA-AFTERCOOLER & LINJAT ASENNETAAN

Jälkijäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

152-5705: 0,8 mm paksu pumpun jälkijäähdyttimen kotelon tiiviste
152-5705: 0,8 mm paksu pumpun jälkijäähdyttimen kotelon tiivisteMäärä: 2
4W-9725: 0.8 mm paksu laippatiiviste
4W-9725: 0.8 mm paksu laippatiivisteMäärä: 2
5G-1442: 0.8 mm tyk firkantet pakning
5G-1442: 0.8 mm tyk firkantet pakningMäärä: 2
8N-0392: 0,83 mm paksu ilmanoton imusarjan tiiviste
8N-0392: 0,83 mm paksu ilmanoton imusarjan tiivisteMäärä: 1
6V-2695: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 100,96 mm
6V-2695: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 100,96 mmMäärä: 4
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
4W-9723: Tiiviste
4W-9723: TiivisteMäärä: 1
7L-4302: 0,8 mm paksu kaasuttimen laipan tiiviste
7L-4302: 0,8 mm paksu kaasuttimen laipan tiivisteMäärä: 2
5P-8862: 151,76 mm sisähalkaisija O-rengas tiiviste
5P-8862: 151,76 mm sisähalkaisija O-rengas tiivisteMäärä: 4
9X-7529: 50.80 mm sisähalkaisija pyöreä tiiviste
9X-7529: 50.80 mm sisähalkaisija pyöreä tiivisteMäärä: 6
3P-6061: 0,79 mm paksu kiinnitin, vesilinjojen tiiviste
3P-6061: 0,79 mm paksu kiinnitin, vesilinjojen tiivisteMäärä: 2
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
8L-2786: 16.6mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
8L-2786: 16.6mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 3
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
5P-7701: Tiiviste
5P-7701: TiivisteMäärä: 1
6V-3917: 94,62 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
6V-3917: 94,62 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 4
Näyttää 1 - 16 / 16
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 454-9087 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 454-9087

MERIMOOTTORI

3516B

KAASUMOOTTORI

G3516B G3516

VETURIMOOTTORI

3512B

GENERAATTORILAITTEISTO

G3516B 3516 3516B G3516

MERENKULKU APU

3516B

GENERAATTORI

SR4 SR4B

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3516 3516B G3516

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu