Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα454-9087: ΚΙΤ-ΜΕΤΑΨΥΚΤΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα
454-9087: ΚΙΤ-ΜΕΤΑΨΥΚΤΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ
454-9087: ΚΙΤ-ΜΕΤΑΨΥΚΤΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ

Μεταψύκτης και κιτ γραμμών

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
454-9087: ΚΙΤ-ΜΕΤΑΨΥΚΤΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ
454-9087: ΚΙΤ-ΜΕΤΑΨΥΚΤΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ

Μεταψύκτης και κιτ γραμμών

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

4W-9725: Φλάντζα πάχους 0,8 mm
4W-9725: Φλάντζα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 2
8N-0392: Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής αέρα πάχους 0,83 mm
8N-0392: Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής αέρα πάχους 0,83 mmΠοσότητα: 1
152-5705: Φλάντζα περιβλήματος μεταψύκτη πάχους 0,8 mm
152-5705: Φλάντζα περιβλήματος μεταψύκτη πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 2
5G-1442: Τετράγωνη φλάντζα πάχους 0,8 mm
5G-1442: Τετράγωνη φλάντζα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 2
7M-8485: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 29,74 mm
7M-8485: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 29,74 mmΠοσότητα: 1
6V-2695: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 100,96 mm
6V-2695: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 100,96 mmΠοσότητα: 4
9X-7529: Κυκλικό παρέμβυσμα εσωτερικής διαμέτρου 50,80 mm
9X-7529: Κυκλικό παρέμβυσμα εσωτερικής διαμέτρου 50,80 mmΠοσότητα: 6
4W-9723: Ορθογώνια φλάντζα
4W-9723: Ορθογώνια φλάντζαΠοσότητα: 1
7L-4302: Φλάντζα προσαρμογέα εξαερωτήρα πάχους 0,8 mm
7L-4302: Φλάντζα προσαρμογέα εξαερωτήρα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 2
5P-8862: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 151,76 mm
5P-8862: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 151,76 mmΠοσότητα: 4
3P-6061: Φλάντζα γραμμών νερού συνδετήρα πάχους 0,79 mm
3P-6061: Φλάντζα γραμμών νερού συνδετήρα πάχους 0,79 mmΠοσότητα: 2
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 1
8L-2786: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mm
8L-2786: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mmΠοσότητα: 3
6V-3917: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 94,62 mm
6V-3917: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 94,62 mmΠοσότητα: 4
3K-0360: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mm
3K-0360: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mmΠοσότητα: 1
5P-7701: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 29,74 mm
5P-7701: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 29,74 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 16 από 16
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 454-9087
Το κιτ περιέχει: Φλάντζες, παρεμβύσματα
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 454-9087

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3512B G3516B G3516

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

G3516B 3516 3516B G3516 3516B 3516B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

3516 3516B G3516

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR4 SR4B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό