Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiOsłony479-3293: OSŁONA WYKOŃCZONA
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiOsłony479-3293: OSŁONA WYKOŃCZONA
479-3293: OSŁONA WYKOŃCZONA

Marka: Cat

fallback-image
479-3293: OSŁONA WYKOŃCZONA

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 479-3293

Jednostki miary

USAMetryczny
Bevel Angle: 99 999,99
Depth (in): 26,35
Position: RH
Spade Angle: 99 999,99
Thickness (mm): 99 999,99
Width (in): 40,362
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 3 937,008
Width (mm): 1 025,2
Depth (mm): 669,3
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 479-3293

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione