AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăMantale479-3293: CAPAC DE FINISARE
AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăMantale479-3293: CAPAC DE FINISARE
479-3293: CAPAC DE FINISARE

Marcă: Cat

fallback-image
479-3293: CAPAC DE FINISARE

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 479-3293

Unități de măsură

SUAMetric
Bevel Angle: 99.999,99
Depth (in): 26,35
Position: RH
Spade Angle: 99.999,99
Thickness (mm): 99.999,99
Width (in): 40,362
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 3.937,008
Width (mm): 1.025,2
Depth (mm): 669,3
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 479-3293

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită