Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie tnące łyżki517-7948: Krawędź tnąca
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie tnące łyżki
517-7948: Krawędź tnąca
517-7948: Krawędź tnąca

Krawędź tnąca 16 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
517-7948: Krawędź tnąca
517-7948: Krawędź tnąca
517-7948: Krawędź tnąca
517-7948: Krawędź tnąca
517-7948: Krawędź tnąca

Krawędź tnąca 16 mm

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 517-7948
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 517-7948

Jednostki miary

USAMetryczny
Hole Spacing (in): 12,598
Edge Length (in): 81,89
Edge Length (mm): 2 080,0
Position: Center
Hole Quantity: 7
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 320,0
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 12,598
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 320,0
Thickness (mm): 16,0
End 1 Hole Spacing (in): 12,598
Width (in): 6,496
End 2 Hole Offset (mm): 80,0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 165,0
End 2 Hole Offset (in): 3,15
End 1 Hole Offset (in): 3,15
End 1 Hole Offset (mm): 80,0
Thickness (in): 0,63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 320,0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 517-7948

ŁADOWARKI KOŁOWE

907K 908K 908 906K 907 908M 906M 906 908M 906M 907M 907H 908H 906H 907H2 906 906H2 908H2

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

TH255C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione