హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ కటింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎడ్జ్ ప్రొటెక్షన్బకెట్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు517-7948: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ కటింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎడ్జ్ ప్రొటెక్షన్బకెట్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు517-7948: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
517-7948: కట్టింగ్ ఎడ్జ్

కట్టింగ్ ఎడ్జ్ 16 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
517-7948: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
517-7948: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
517-7948: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
517-7948: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
517-7948: కట్టింగ్ ఎడ్జ్

కట్టింగ్ ఎడ్జ్ 16 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 517-7948 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Hole Spacing (in): 12.598
Edge Length (in): 81.89
Edge Length (mm): 2,080.0
Position: Center
Hole Quantity: 7
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 320.0
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 12.598
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 320.0
Thickness (mm): 16.0
End 1 Hole Spacing (in): 12.598
Width (in): 6.496
End 2 Hole Offset (mm): 80.0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 165.0
End 2 Hole Offset (in): 3.15
End 1 Hole Offset (in): 3.15
End 1 Hole Offset (mm): 80.0
Thickness (in): 0.63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 320.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 517-7948కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

907K 908K 908 906K 907 908M 906M 906 908M 906M 907M 907H 908H 906H 907H2 906 906H2 908H2

టెలిహ్యాండ్లర్

TH255C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది