Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie534-1032: TULEJA
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie
534-1032: TULEJA
534-1032: TULEJA

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
534-1032: TULEJA
534-1032: TULEJA
534-1032: TULEJA
534-1032: TULEJA
534-1032: TULEJA

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 534-1032
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 534-1032

Jednostki miary

USAMetryczny
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 140
Inside Diameter (mm): 65
Thickness (mm): 105
materiał: Stop cynku,Stal węglowa
Outside Diameter (in): 5,512
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Thickness (in): 4,134
Inside Diameter (in): 2,559
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 534-1032

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem