HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana534-1032: LUVA
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana
534-1032: LUVA
534-1032: LUVA

Marca: Cat

Imagens do Produto
534-1032: LUVA
534-1032: LUVA
534-1032: LUVA
534-1032: LUVA
534-1032: LUVA

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 534-1032
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 534-1032

Unidades de Medida

EUAMétrica
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 140
Inside Diameter (mm): 65
Thickness (mm): 105
Material: Aço Carbono,Liga de Zinco
Outside Diameter (in): 5,512
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Thickness (in): 4,134
Inside Diameter (in): 2,559
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 534-1032

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista