Strona głównaFiltry i płyny eksploatacyjneFiltryFiltry powietrzaFiltry powietrza kabiny561-8550: Filtr powietrza kabiny
Strona głównaFiltry i płyny eksploatacyjneFiltryFiltry powietrzaFiltry powietrza kabiny561-8550: Filtr powietrza kabiny
561-8550: Filtr powietrza kabiny

Filtr powietrza kabiny o standardowej wydajności

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
561-8550: Filtr powietrza kabiny
561-8550: Filtr powietrza kabiny
561-8550: Filtr powietrza kabiny

Filtr powietrza kabiny o standardowej wydajności

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 561-8550

Jednostki miary

USAMetryczny
Media Type: Standard
Width (in): 6,894
Height with Seal (in): 1.811
Height without Seal (in): 1.496
Length (mm): 231,1
Width (mm): 175,1
Type: Urethane Panel
Length (in): 9,098
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 38
Height with Seal (mm): 46
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 561-8550

MINIKOPARKI

304 305 306.5 308.5 308 309 306 305.5 CR 305 CR 310

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione